FVF-M, Módulo magnético DN200
065B7798
Módulo magnético DN200
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
065B7798
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Módulo magnético DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Etiquetado del producto | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accesorios: productos auxiliares |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del cuerpo | BaFe 12019 |
| Material Description | FVF Magnetic Insert DN200 |
| Medios alternativos | Agua glicolada (50%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de producto | FVF-M |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.014 Kilogramo |
| Peso neto | 1.014 Kilogramo |
| Volumen | 0.648 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555545 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |