Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Módulo magnético DN150

065B7797

Módulo magnético DN150

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónMódulo magnético DN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etiquetado del productoYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios: productos auxiliares
Característica
Valor
Material del cuerpoBaFe 12019
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN150
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura del medio [°C] [Max]350 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de productoFVF-M

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.787 Kilogramo
Peso neto0.787 Kilogramo
Volumen0.472 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555538
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens