Danfoss logo
DSP MOD@ double station for France

Subestaciones, DSP MOD@, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310

200B0004

DSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacción1.4404
Altura sin cubierta [mm]1640 mm
Anchura sin cubierta [mm]2089 mm
Aprobación estándarCE
Aprobado por ULNo
Caudal primario [m3/h] [Max]6.28 m³/h
Caudal secundario [m3/h] [Max]9.42 m³/h
Conexión de dirección primariaTop
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónDSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior
DiseñoVertical
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material aislanteEspuma dura de PU
Material de la cubiertaSin
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216
Nombre de categoríaSubestaciones de calefacción indirecta
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Característica
Valor
Nombre del fabricanteDanfoss
Opción de cubiertaNo
Presión diferencial primario [bar] [Max]12 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]16 bar
Presión primario [bar] [Max]16 bar
Presión secundaria [bar] [Max]16 bar
Product line32
Profundidad sin cubierta [mm]860 mm
Tamaño de conexión del ICDN65
Tamaño de conexión DH2"
Tamaño de tubería del ICDN65
Tamaño de tubería DHDN50
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating
Tipo de conexión del ICbrida
Tipo de conexión DHRosca
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB12
Tipo de productoDSP MOD@
Tipo de sensor del contador de energíavaina de 6 mm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Volumen5038.768 Liter