Danfoss logo
Termix VVX-B HWP_144H0559

Termix VVX-B HWP, Tipo 1-2, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310-A237 & …, Nombre del controlador de ACS: AVTB 15

144H0559

Tipo de producto: Termix VVX-B HWP, Tipo 1-2, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 150
Altura con cubierta [mm]810 mm
Altura sin cubierta [mm]810 mm
Anchura con cubierta [mm]540 mm
Anchura sin cubierta [mm]525 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSSin
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Tipo W1/H2
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionVVX 1-2 B HWP m/Haube
N.° de expediente SCIP4901ead1-5604-4917-a3c5-2fdaf61d286f
Nombre del controlador de ACSAVTB 15
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónECL 310-A237 & …
Nombre del producto en el expediente SCIPVVX 1-2 B HWP m/Haube
Opción de cubiertaIncluido/a
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]430 mm
Profundidad sin cubierta [mm]360 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]100 °C
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSTermostático
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACST24-1 16 G3/4" P
Tipo de IC para calefacciónT24-1 20 G3/4"*20 H
Tipo de productoTermix VVX-B HWP
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1-2
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]1.90 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto45 Kilogramo
Peso neto44 Kilogramo
Volumen0.188 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706560966590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm