Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Tipo 2-2, Nombre del controlador de calefacción: RAVK, Nombre del controlador de ACS: PTC2+P

004U8448

Tipo 2-2, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]861 mm
Altura del paquete [mm]420 mm
Altura sin cubierta [mm]861 mm
Anchura con cubierta [mm]600 mm
Anchura del paquete [mm]840 mm
Anchura sin cubierta [mm]553 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad ACS [kW] [Max]55 kW
Capacidad ACS [kW] [Min]32 kW
Circulación de ACSOpcional
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaTop and bottom
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialAVPL
DescripciónAkva Lux II VX tipo 2 ACS + tipo 2 CAL
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónSuperior e inferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Información adicionalCubierta
Marca de la bomba de calefacciónGrundfos
Material aislanteEPDM
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II VX type 2-2 ECS-CH Thermo
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H2-W2, Therm.
Nombre del controlador de ACSPTC2+P
Nombre del controlador de calefacciónRAVK
Característica
Valor
Número de viviendas [Max]4
Número de viviendas [Min]1
Potencia de calefacción [kW]30 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]380 mm
Profundidad del paquete [mm]620 mm
Profundidad sin cubierta [mm]365 mm
RemarksIndir. HE and DHW, thermostatic control
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de bomba de calefacciónUPM3 Auto 15-70 130
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICTermostático
Tipo de IC para ACSXB06H-1 40
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 40
Tipo de productoAkva Lux II VX (Thermostatic)
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2-2
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]3.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto47 Kilogramo
Peso neto45 Kilogramo
Volumen219.555 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162510810
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm