Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 circ. CAL, Tipo 2-2, Nombre del controlador de ACS: PTC2+P

145F0271

Tipo de producto: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 circ. CAL, Tipo 2-2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 13
Altura con cubierta [mm]861 mm
Altura del paquete [mm]420 mm
Altura sin cubierta [mm]818 mm
Anchura con cubierta [mm]700 mm
Anchura del paquete [mm]840 mm
Anchura sin cubierta [mm]650 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad ACS [kW] [Max]55 kW
Capacidad ACS [kW] [Min]35 kW
Circuito de calefacción por suelo radiante: marca de la bombaGrundfos
Circuito de calefacción por suelo radiante: tipo de bombaUPM3 Auto 15-70 130
Circuito de mezcla - controlVMV 15 / AMV 150
Circulación de ACSOpcional
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaTop and bottom
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrated in control valve
DescripciónAkva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Tipo H2/W2 con STW
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónSuperior e inferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Información adicionalFunción de seguridad
Marca de la bomba de calefacciónGrundfos
Material aislantePolypropylene
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II VX H2 ECL310/A260 TYP2/2 KR+
Característica
Valor
Material Description (Short TeAkva Lux II VX H2, Type H2-W2, STW
Nombre del controlador de ACSPTC2+P
Nombre del controlador de calefacciónECL 310 / A260
Potencia de calefacción [kW]30 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]380 mm
Profundidad del paquete [mm]800 mm
Profundidad sin cubierta [mm]365 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de bomba de calefacciónUPM3 Auto 15-70 130
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACSXB06H-1 40
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 40
Tipo de productoAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 circ. CAL
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2-2
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]3.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto47 Kilogramo
Peso neto45 Kilogramo
Volumen399.543 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279482584
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm