Danfoss logo
Termix BVX-FI RO T/E 2-2 144H2377 - 2-3 STW 144H2378

Termix BVX FI RO, Tipo 2-2, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310, Nombre del controlador de ACS: RAVK

144H2377

Tipo de producto: Termix BVX FI RO, Tipo 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 150
Altura con cubierta [mm]1910 mm
Anchura con cubierta [mm]560 mm
Aprobado por ULNo
Circuito de tanque de ACS: controlTermostático
Circulación de ACSOpcional
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaTop
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónTanque ACS, Intercambiador indirecto
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónSuperior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveVS2
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material del tanqueAcero esmaltado
Material DescriptionTermix BVX-FI RO T/E 2-2
N.° de expediente SCIPd457aeb9-ee89-4efe-84f2-52db46c8e7f5
Nombre del controlador de ACSRAVK
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Nombre del producto en el expediente SCIPTermix BVX-FI RO T/E 2-2
Característica
Valor
Opción de cubiertaIncluido/a
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]570 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión de circulación3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & DHW tank
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión de circulaciónrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca interna
Tipo de control de ACSTermostático
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB06H+-1 30 G3/4"*20 H
Tipo de productoTermix BVX FI RO
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2-2
Volumen del tanque de agua caliente [l]105 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto125 Kilogramo
Peso neto125 Kilogramo
Volumen0.684 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706561321718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm