ThermoDual FLS Mini, Tipo 1, Nombre del controlador de ACS: ECL 310
145G0325
Tipo: ThermoDual FLS Mini, Tipo 1, 10 bar, 90 °C, ECL 310
145G0325
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura con cubierta [mm] | 740 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 740 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 550 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 550 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad [kW] | 70.0 kW |
| Circulación de ACS | Sí |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Inferior |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | ThermoDual FLS Mini, ECL 310 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Inferior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Marca de la bomba de ACS | Grundfos |
| Material aislante | Polypropylene |
| Material de la cubierta | Polypropylene |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material Description | ThermoDual FLS Mini, ECL 310 |
| Material Description (Short Te | ThermoDual FLS Mini |
| Nombre del controlador de ACS | ECL 310 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 315 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 315 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 3/4" |
| Tamaño de conexión de circulación | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø18 |
| Tamaño de tubería de circulación | Ø18 |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 90 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de aplicación | Fresh water modules |
| Tipo de bomba de ACS | UPM3 Hybrid 15-70 130 |
| Tipo de conexión de ACS | rosca interna |
| Tipo de conexión de circulación | rosca interna |
| Tipo de conexión DH | rosca interna |
| Tipo de control de ACS | Electrónico |
| Tipo de IC para ACS | XB06H-1 36 |
| Tipo de producto | ThermoDual FLS Mini |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 17.5 Kilogram |
| Peso neto | 17 Kilogram |
| Volumen | 173.91 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424536510 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |