Termix One Solar
Módulo de intercambio para pisos, viviendas unifamiliares y edificios de hasta 10 apartamentos
Features and benefits
- Módulo de agua caliente sanitaria
- Regulación del ACS con control termostático acelerado
- Capacidad: hasta 90 kW en ACS
- ACS en cantidad suficiente
- Funcionamiento independiente de la presión diferencial y temperatura de impulsión
- Mínimo espacio para su instalación
- Tuberías y placas del intercambiador de calor fabricadas en acero inoxidable
- Riesgo minimizado de formación de depósitos y bacterias