Danfoss logo
Termix HD Barcelona

Heating direct unit

144H2994

Tipo de producto: Termix HD, Tipo 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura sin cubierta [mm]550 mm
Anchura sin cubierta [mm]260 mm
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónHeating direct unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating control valve kvs value [m³/h]1.1 m³/h
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionTermix HD Barcelona
N.° de expediente SCIP6a77a6f9-4e6f-4842-a1c6-6e670246ed00
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónVálvula de zona
Nombre del producto en el expediente SCIPTermix HD Barcelona
Opción de cubiertaNo
Product line33
Profundidad sin cubierta [mm]100 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónDistribution units
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control del ICControlador de presión diferencial + válvula de zona
Tipo de productoTermix HD
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15 Kilogramo
Peso neto14 Kilogramo
Volumen14.3 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706561776310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm