Danfoss logo
EV220B Solenoid valve NO G 1/2

Válvula solenoide, EV220B, Función: NO, G, 1/2, 1 m³/h, FKM

032U1249

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339; UA, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorB
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónAbierto
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV220B 10B G 12F NO000
Comentarios sobre tolerancia del medioMedios neutros
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV220B 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
Emergency manual operation (EF025189)Other
En el ámbito de WEEEYes
Explosion safety (EF003996)None
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]3/8 in
Freeflow (EF020116)FALSE
FunciónNO
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
Height (EF000040)96
HomologaciónDNVGL-CG-0339UA
Housing material (EF001596)Brass
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Kvs value (EF022466)1.000
Material de conexiónLatón
Material de selladoFKM
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionVALVULA EVSI-10 H0.
Material quality (EF001257)Other
Max. viscosity (EF025190)50
Característica
Valor
Min. pressure difference (EF020189)0.100
Model (EF000010)Straight
N.° de expediente SCIP77f45aa5-e4c6-4c8e-8a6f-38d910d5d18d
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEV220B 6-12 brass NO - solenoid valve
Nombre del programa de piezasEV220B 6 - 22
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.100 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]1.450 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]32 °F
Recomendaciones del medioOil,Comp.Air,Vacuum
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Surface protection (EF000139)Other
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1/2
Tamaño del orificio [mm]10.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]80 °C
Temp. amb. máx. [°F]176 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]50 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]300 ms
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV220B
Valor Cv [gal/min]1.160 gal/min
Valor Kv [m³/h]1.000 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.311 Kilogramo
Peso neto0.285 Kilogramo
Volumen0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423014354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm