Pasarela Danfoss Ally™, Zigbee
014G2400
Pasarela Danfoss AllyTM, Zigbee
014G2400
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 95 mm |
| Anchura [mm] | 23.00 mm |
| Aplicación | Radiadores, calefacción por suelo radiante a base de aguaResidencial (grado de contaminación 2) |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 8.3.1 |
| Clase IP termostato | 20 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 7(c)-I |
| Color | RAL 9016 |
| Compatibilidad con asistentes de voz | Asistente de GoogleAmazon AlexaGoogle Home |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Consumo de energía [W] | 5.0 W |
| Consumo eléctrico (en espera) [VA] | 2.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Pasarela Danfoss AllyTM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Estándar inalámbrico | Zigbee |
| Frecuencia de la tensión de alimentación [Hz] | 50 Hz |
| Frecuencia de transmisión [GHz] | 2.4 GHz |
| Función | Termostato de control |
| Grupo de productos | Danfoss Ally™ |
| Homologación | CEUA.TR.089EACUKCA |
| Integración del sistema | Danfoss Ally™ |
| Longitud del cable [m] | 1.000 m |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud. [mm] | 95.0 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Danfoss Ally Gateway |
| N.° de expediente SCIP | fdf53f84-81cb-49a9-8efd-52ee32d59eda |
| Nivel de contaminación | 2 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Danfoss Ally Gateway |
| Potencia de transmisión [mW] [Max] | 79.00 mW |
| Product line | 03 |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 110 V |
| Tensión de la salida [V] c.c. | 5 V |
| Tipo de pantalla | SIN PANTALLA |
| Tipo de producto | Pasarela Danfoss Ally™ |
| Tipo de software | A |
| Transmisión [m] [Max] | 30 m |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 245 Gramo |
| Peso neto | 70 Gramo |
| Volumen | 0.905 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424056544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |