Danfoss logo
Regus RA nut +RA-FN+RLV-S 15 S_Left

Conjunto TRV, RA-FN, RLV-S, DN 15, Recta

015G5302

Set with Danfoss Regus® sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
ColorRAL 9016 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contenido del juego3-elements
Contiene bateríasNo
DescripciónSet with Danfoss Regus® sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.
DG Indicator ProfileContains Liquids
DiseñoRecta
Diseño del sensorDanfoss Regus®
Grupo de productosConjunto TRV
Limiter pinsYes
Marcado CENo
Material DescriptionRegus RA nut+RA-FN+RLV-S 15 S w.O-ring
Medios del sensorLíquido
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP995bc52f-fc20-47ab-9bec-c9168426e2b1
Nombre del producto en el expediente SCIPRegus RA-FN & RLV-S Set
Product line03
Response time [m]22 min
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]28 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]8 °C
Tipo de conexión a la válvulaRA
Tipo de embalajeCaja
Tipo de productoDanfoss Regus® + RA-FN + RLV-S
Tipo de racorCon junta tórica
Tipo de sensorSensor incorporado
Tipo de válvulaRA-FN
Tipo RLVRLV-S
Zero-blockingNo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.629 Kilogramo
Peso neto0.577 Kilogramo
Volumen1.028 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424625115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm