Danfoss logo
React RA click + RA-FN 15 + RLV-S 15 A_Left

Conjunto TRV, RA, RLV-S, DN 15, Escuadra

015G5357

Set with Danfoss React™ sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
ColorRAL 9016 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contenido del juego3-elements
Contiene bateríasNo
DescripciónSet with Danfoss React™ sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield.
DG Indicator ProfileContains Liquids
DiseñoEscuadra
Diseño del sensorDanfoss React™
Grupo de productosConjunto TRV
Limiter pinsYes
Marcado CENo
Material DescriptionReact RA click+RA-FN+RLV-S15 A w.O-ring
Medios del sensorLíquido
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP90f75d0b-72a8-4b03-9f92-e6ddde390797
Nombre del producto en el expediente SCIPReact RA-FN & RLV-S Set
Product line03
Response time [m]15 min
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]28 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]8 °C
Tipo de conexión a la válvulaRA
Tipo de embalajeCaja
Tipo de productoDanfoss React™ + RA-FN + RLV-S
Tipo de racorCon junta tórica
Tipo de sensorSensor incorporado
Tipo de válvulaRA-FN
Tipo RLVRLV-S
Zero-blockingNo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.617 Kilogramo
Peso neto0.563 Kilogramo
Volumen1.028 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424626358
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm