Dynamic Valve™ Tipo RA-DV
RA-DV es una serie de válvulas de radiador independientes de la presión, diseñadas para uso en sistemas de calefacción bitubo junto con todos los tipos de sensores termostáticos con acoplamiento Danfoss RA.
Las válvulas dinámicas RA-DV incorporan un dispositivo limitador de caudal para preajustar el caudal de agua máximo. Las válvulas se comercializan con un caudal de agua máximo de 10 - 135l/h.
RA-DV cuenta con un regulador de presión incorporado que mantiene la presión diferencial a un nivel constante de 0,1bar, preservando así el caudal ajustado.
Features and benefits
- Limitación de caudal para preajustar el caudal máximo de agua
- Regulador de presión incorporado, mantiene la presión diferencial constante
- El RA-DV se suministra con una tapa protectora y un anillo de preajuste de color verde