Danfoss Redia® Sensores, Líquido, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 8 °C - 21 °C, RA
015G5421
Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range. Theft protection included.
015G5421
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Color | RAL 9016 en blanco |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contenido del juego | Sensor |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range. Theft protection included. |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Diseño del sensor | Danfoss Redia® |
| EN 215 Certified | Yes |
| EPD disponible | Yes |
| Función de cierre | No |
| Grupo de productos | Sensores de radiador |
| Limitación de temperatura | Sí |
| Limiter pins | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | No |
| Material Description | Redia RA click theft, BIS, MAX 21° (IPC) |
| Medios del sensor | Líquido |
| Product line | 03 |
| Protección antihielo | Sí |
| Response time [m] | 18 min |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] | 21 °C |
| Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] | 8 °C |
| Tipo de conexión a la válvula | RA |
| Tipo de conexión al sensor | RA-click |
| Tipo de producto | Danfoss Redia® Sensores |
| Tipo de sensor | Sensor incorporado |
| Versión del sensor | Standard, Temp. limited |
| Zero-blocking | No |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.159 Kilogramo |
| Peso neto | 0.145 Kilogramo |
| Volumen | 0.358 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625764 |
| Proposition 65 | No significant risk |