AFD 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 80 cm²
003G5637
Función: Controlador de reducción de pres.
003G5637
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 3.00 bar |
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Aplicación | District heating y district cooling |
| Clase de presión | PN 40 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Control del caudal | No |
| Controlador de presión | Controlador de reducción de pres. |
| Descripción | Pressure reduction actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] [Max] | 125 mm |
| Diámetro [mm] [Min] | 15 mm |
| Función | Controlador de reducción de pres. |
| Grupo de productos | Actuadores: presión y caudal |
| Limitación del caudal | No |
| Material del cuerpo | Material de acero No 1.0345, zincado |
| Material del diafragma del actuador | EPDM (laminado y reforzado con fibras) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | AFD 2 PN40 1-3 80cm2 yellow |
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Presión de funcionamiento [bar] [Max] | 40 bar |
| Presión nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 3.00 bar |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Spring colour | yellow |
| Tamaño del actuador [cm2] | 80 cm² |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de ajuste | Adjustable |
| Tipo de montaje | Impulsión |
| Tipo de producto | AFD 2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 12.5 Kilogramo |
| Peso neto | 11.3 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 52.2 Litro |
| EAN/UPC | 5710104523231 |