Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 15, Caudal [m3/h]: 0.11 - 0.7, Rosca externa, G 3/4 A, Tipo de montaje: Libre

003L3593

AHQM PN16 15/1,25/0,12 rosc. ext., impulsión/ret.

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict Heating
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Carrera [mm]5.50 mm
Caudal [m3/h]0.70 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]0.70 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]0.11 m³/h
Clase de presiónPN 16
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control del caudalSí
Controlador de presiónNo
DescripciónAHQM PN16 15/1,25/0,12 rosc. ext., impulsión/ret.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]15 mm
Factor de cavitación0.60
Formato de empaquetadoMultipack
FunciónControlador de caudal con válvula de control int.
Función VSP: PNo
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudalSí
Material de sellado, CVEPDM
Material de sellado, DPEPDM
Material del asiento de la válvulaDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Característica
Valor
Material del cono de la válvula, CVDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Material del cono de la válvula, DPDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Material del cuerpo de la válvulaBronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionAHQM PN16 15/1,25/0,12 ext.thr flow/ret
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP10
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar]0.12 bar
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]4.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 3/4 A
Tamaño de válvulaDN 15
Tasa de fugas [% kVS]0.02
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteNone
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoAHQM
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]1.25 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.475 Kilogramo
Peso neto0.458 Kilogramo
Volumen0.922 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421560655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm