AFQM 2, PN 16, DN 100, Caudal [m3/h]: 19 - 95, Brida, Tipo de montaje: Libre
003G5505
Válvula de control independiente de la presión
003G5505
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | District heating y district cooling |
| Carrera [mm] | 19.00 mm |
| Caudal [m3/h] | 95.00 m³/h |
| Caudal [m³/h] [Max] | 95.00 m³/h |
| Caudal [m3/h] [Min] | 19.00 m³/h |
| Clase de presión | PN 16 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Control del caudal | Sí |
| Controlador de presión | No |
| Descripción | Válvula de control independiente de la presión |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 100 mm |
| Factor de cavitación | 0.40 |
| Factor de cavitación, 100% | 0.35 |
| Factor de cavitación, 25% | 0.45 |
| Factor de cavitación, 50% | 0.45 |
| Factor de cavitación, 75% | 0.40 |
| Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] | 0.01 |
| Función | Controlador de caudal con válvula de control int. |
| Función VSP: P | No |
| Función VSP: Q | No |
| Función VSP: T | No |
| Grupo de productos | Controladores de presión y caudal |
| Limitación del caudal | Sí |
| Material de sellado, CV | EPDM |
| Material de sellado, DP | EPDM |
| Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
| Material del asiento de la válvula, DP | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del cono de la válvula, CV | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
| Material del cono de la válvula, DP | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
| Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) |
| Material del diafragma del actuador | EPDM (laminado y reforzado con fibras) |
| Material Description | AFQM 2 PN16 100/160 /0,5 flange flow/ret |
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Módulo de válvula de control para sistema de alivio de presión | Cámara |
| Número de puertos | 2 |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| PN alternativa, VSP | 25 |
| Posición del vástago | Normalmente abierto |
| Presión de funcionamiento [bar] [Max] | 16 bar |
| Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] | 0.50 bar |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | DN 100 |
| Tamaño de válvula | DN 100 |
| Tamaño del actuador [cm2] | 160 cm² |
| Tasa de fugas [% kVS] | 0.01 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de ajuste | Fixed |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | AFQM 2 |
| Tipos de conexión | Brida |
| Valores kvs [m³/h] | 160.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 69 Kilogram |
| Peso neto | 62.5 Kilogram |
| Volumen | 201.6 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279065015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |