Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Brida, G 2 1/2 A

003H6356

AVP PN25 50/25 0,3-2,0 brida, retorno

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]2.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.30 bar
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
DescripciónAVP PN25 50/25 0,3-2,0 brida, retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]50 mm
Factor de cavitación0.60
Factor de cavitación, 100%0.34
Factor de cavitación, 25%0.58
Factor de cavitación, 50%0.52
Factor de cavitación, 75%0.50
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
Material del cuerpo de la válvulaFundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionAVP PN25 50/25 0,3-2,0 flange return
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIPc9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP16
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 2 1/2 A
Tamaño de válvulaDN 50
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeRetorno
Tipo de productoAVP
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]25.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto14.172 Kilogramo
Peso neto14.172 Kilogramo
Volumen25.38 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421538814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm