Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD Aceite, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Amarillo

003G1043

Función: Controlador de reducción de pres.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]3.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Clase de presiónPN 25
ColorAmarillo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de reducción de presión
DescripciónAFD OIL PB25 0,5-3 80cm2 amarillo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]50 mm
Diámetro [mm] [Min]15 mm
FunciónControlador de reducción de pres.
Grupo de productosActuadores: presión y caudal
Limitación del caudalNo
Característica
Valor
Material del cuerpoAcero, mat. N.o 1,0338, zincado
Material DescriptionAFD OIL PB25 0,5-3 80cm2 yellow
Medios compatiblesTermo oil
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión de funcionamiento [bar] [Max]25 bar
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]3.00 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]0.50 bar
Tamaño del actuador [cm2]80 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeImpulsión
Tipo de productoAFD Aceite

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7.338 Kilogramo
Peso neto7.338 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen26.485 Litro
EAN/UPC5702421808573