Danfoss logo
4-way rotary valve type HRE 4

HRE 4, PN 6, DN 40, 25 m³/h, Rp 1 1/2

065Z0426

HRE 4 PN6 40/25 rotativa, 4 vías Rp1 1/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción
Característica de caudalCaracterística S
Clase de presiónPN 6
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónHRE 4 PN6 40/25 rotativa, 4 vías Rp1 1/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]40 mm
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS]1.5
FunciónVálvula de mezcla
Grupo de productosVálvulas de control motorizadas
Material de la zapataBronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material de sellado del prensaestopasEPDM
Material del cono de la válvulaBronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material del cuerpo de la válvulaFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material DescriptionHRE 4 PN6 40/25 rotary 4-way Rp1 1/2
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPb522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Nombre del producto en el expediente SCIPHRB HRE HFE
Número de puertos4
Par de accionamiento [N·m]5 N-m
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max]1.0 bar
Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max]1.0 bar
Presión nominal [bar]6 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónRp 1 1/2
Tamaño de válvulaDN 40
Temperatura del medio [°C] [Max]110 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeImpulsión
Tipo de productoHRE 4
Tipos de conexiónRosca interna
Valores kvs [m³/h]25.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.866 Kilogramo
Peso neto2.8 Kilogramo
Volumen5.514 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104033433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm