Danfoss logo
3-way rotary valve type HRB 3

HRB 3 PN10 15/4 rotativa, 3 vías Rp1/2

065Z0398

HRB 3 PN10 15/4 rotativa, 3 vías Rp1/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción
Característica de caudalCaracterística S
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónHRB 3 PN10 15/4 rotativa, 3 vías Rp1/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]15 mm
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS]Desvío: 0,02Mezcla: 0,05
Grupo de productosOtras válvulas
Material de la zapataBronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material de sellado del prensaestopasEPDM
Material del cono de la válvulaBronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material del cuerpo de la válvulaBronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material DescriptionHRB 3 PN10 15/4 rotary 3-way Rp1/2
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIPb522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPHRB HRE HFE
Número de puertos3
Par de accionamiento [N·m]5 N-m
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP6
Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max]2.0 bar
Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max]1.0 bar
Presión nominal [bar]10 bar
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónRp 1/2
Temperatura del medio [°C] [Max]110 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeImpulsión
Tipo de productoHRB 3
Tipos de conexiónRosca interna
Valores kvs [m³/h]4.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.64 Kilogramo
Peso neto0.62 Kilogramo
Volumen1.202 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104033600
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm