Danfoss logo
2-way valve type VZ 4

VZ 4 PN16 15/0,25 4 vías, asiento, extremo plano

065Z5510

VZ 4 PN16 15/0,25 4 vías, asiento, extremo plano

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Aplicación alternativa, VSPAgua caliente
Característica de caudalLogarítmica
Carrera [mm]5.50 mm
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónVZ 4 PN16 15/0,25 4 vías, asiento, extremo plano
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]15 mm
Fugas a través del puerto (B-AB), máx. [% kVS]1.0
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS]0.05
FunciónVálvula de mezcla
Grupo de productosOtras válvulas
Material de sellado del prensaestopasEPDM
Material del asiento de la válvulaBronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material del cono de la válvulaBronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material del cuerpo de la válvulaBronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material del vástago de la válvulaAcero inoxidable
Material DescriptionVZ 4 PN16 15/0,25 4-way seated flat end
Característica
Valor
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos4
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP10
Posición del ejeA-AB: normalmente cerrado
Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max]1.0 bar
Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max]3.5 bar
Presión nominal [bar]16 bar
Product line28
Relación de control50:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1/2
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoVZ 4
Tipos de conexiónRoscathread ISO 228/1
Valor kVS (B-AB) [m³/h]0.25 m³/h
Valores kvs [m³/h]0.25 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.532 Kilogramo
Peso neto0.532 Kilogramo
Volumen0.325 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421526644
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm