Danfoss logo
3-way seated valve type VL 3

VL 3 PN6 100/145 2 vías, asiento, brida

065Z3413

VL 3 PN6 100/145 2 vías, asiento, brida

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Aplicación alternativa, VSPDistrict heating
Característica de caudalPorcentaje equivalente
Carrera [mm]30.00 mm
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónVL 3 PN6 100/145 2 vías, asiento, brida
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]100 mm
Factor de cavitación0.40
Fugas a través del puerto (B-AB), máx. [% kVS]1.0
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS]0.05
FunciónVálvula de mezcla
Grupo de productosOtras válvulas
Material de sellado del prensaestopasEPDM
Material del cono de la válvulaBronce rojo CuSn5Zn5Pb5 (Rg 5)
Característica
Valor
Material del cuerpo de la válvulaFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material del vástago de la válvulaAcero inoxidable
Material DescriptionVALVULA VL3 DN100 KVS 145
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos3
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max]0.3 bar
Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max]1.0 bar
Presión nominal [bar]6 bar
Product line28
Relación de control100:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de productoVL 3
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]145.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto38.2 Kilogramo
Peso neto38.2 Kilogramo
Volumen91.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421512166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm