Insertos de válvulas, Para el tipo de producto: VFG, PN 16, DN 65
003G1807
003G1807
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
| Material Description | DP ctrl. insert VFG221DN65PN16/25/40 |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Para el tipo de producto | VFG |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de funcionamiento [bar] [Max] | 16 bar |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Tamaño de válvula | DN 65 |
| Tipo de producto | Insertos de válvulas |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.2 Kilogramo |
| Peso neto | 1.2 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 14.577 Litro |
| EAN/UPC | 5715162443187 |