Danfoss logo
003G1780 Adapter new AFP2-old VFG DN15-250

Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250

003G1780

Tipo de producto: Adaptadores

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict heating y district cooling
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max]40 bar
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min]16 bar
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
DescripciónAdapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]15 mm
Diámetro [mm] [Min]250 mm
Característica
Valor
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Limitación del caudalNo
Material DescriptionAdapter new AFP2-old VFG DN15-250
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoAdaptadores

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.232 Kilogramo
Peso neto0.163 Kilogramo
Volumen1.035 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104096315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm