MSV-F2, DN 300, PN 16, Brida
003Z1142
MSV-F2 DN 300 with test plugs PN16, manual balancing valve
003Z1142
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 16 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | MSV-F2 DN 300 with test plugs PN16, manual balancing valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de ajuste | Sí |
| Función de cierre | Sí |
| Función de drenaje | No |
| Grupo de productos | Equilibrado manual |
| Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris |
| Material Description | MSV-F2 DN300 PN16 |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | MSV-F2 DN200-DN400 |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 300 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de producto | MSV-F2 |
| Tipos de conexión | Brida |
| Tomas de prueba | Sí |
| Valores kvs [m³/h] | 1662.00 m³/h |
| Valores kvs [m³/h] [Max] | 1636.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 290 Kilogramo |
| Peso neto | 247 Kilogramo |
| Volumen | 1254.888 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104523415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |