MSV-S Cubierta de aislamiento para calefacción DN 32
003Z4747
MSV-S Cubierta de aislamiento para calefacción DN 32
003Z4747
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conexión a la válvula | DN 32 |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | MSV-S Cubierta de aislamiento para calefacción DN 32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Equilibrado manual |
| Material Description | MSV-S Heating insulation cap DN32 |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accesorios para equilibrado manual |
| Uso | MSV-S |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.192 Kilogramo |
| Peso neto | 0.192 Kilogramo |
| Volumen | 3.136 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425111471 |
| Proposition 65 | No significant risk |