RACORES SOLDAR PARA VRG/VRB DN50
065Z7036
RACORES SOLDAR PARA VRG/VRB DN50
065Z7036
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contiene baterías | No |
| Descripción | RACORES SOLDAR PARA VRG/VRB DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 50 mm |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Otras válvulas |
| Material Description | Tailpiece set of 3 for VRG/B DN50 |
| N.° de expediente SCIP | 892e7cb6-e5db-4d6d-8503-a4449b319852 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | WELD ON TAILPIECES FOR VRG/VRB DN50 |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | G 2 1/2 |
| Tipo de producto | Accesorios para otras válvulas |
| Tipos de conexión | Soldar acero |
| Unidades de empaquetadura | 3 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.745 Kilogramo |
| Peso neto | 2.745 Kilogramo |
| Volumen | 2.643 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421522912 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |