TUERCA DE CIERRE CON JUNTA DN15
065Z7001
TUERCA DE CIERRE CON JUNTA DN15
065Z7001
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contiene baterías | No |
| Descripción | TUERCA DE CIERRE CON JUNTA DN15 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Otras válvulas |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | CLOSING NUT WITH GASKET DN15 |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Accesorios para otras válvulas |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.11 Kilogramo |
| Peso neto | 0.105 Kilogramo |
| Volumen | 0.119 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421518205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |