Danfoss logo
ASV 4th generation

ASV-PV 4G, DN 15, 5 kPa - 25 kPa, Rosca interna, Con aislamiento

003Z5601

ASV-PV DN 15, 5-25 kPa, rosca interna, con aislamiento, válvula de equilibrado automático

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AislamientoCon aislamiento
Ajuste de fábrica [kPa]10 KPa
Ajuste de presión diferencial [kPa] [Max]25 KPa
Ajuste de presión diferencial [kPa] [Min]5 KPa
Clase de presiónPN 16
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónASV-PV DN 15, 5-25 kPa, rosca interna, con aislamiento, válvula de equilibrado automático
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Función de cierre
Grupo de productosEquilibrado automático
Longitud de tubo de impulsión [m]1.5 m
Característica
Valor
Material del cuerpo de la válvulaLatón
Material DescriptionASV-PV DN15 5-25 kPa
N.° de expediente SCIP4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
Nombre del producto en el expediente SCIP"ASV-PV DN 15 - 50"
Posición de montajeTubería de retorno
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max]250 KPa
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Tipo de productoASV-PV 4G
Tipos de conexiónRosca interna
Valores kvs [m³/h]1.60 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.904 Kilogramo
Peso neto0.681 Kilogramo
Volumen2.372 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104081601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm