Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Intercambiador de calor de microplacas, XB52M-2, Número de placas: 60

004H4553

25 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]466 mm
Anchura total [mm]256 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaI
Centro horizontal de puerto [mm]170 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm]379.0 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Intervalo de temperatura [°C] [Max]180 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-10 °C
Longitud de conexión del lado 1 [mm]50 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm]50 mm
Característica
Valor
Material de las placas1.4404
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionXB52M-2-30/30_2Cu_25_S21_7L2
Material Description (Short TeXB52M-2-30/30_2Cu_25_S21_7L2
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Norma de conexiónDIN ISO 228/1
Número de pasos2
Número de placas60
Patrón de la placaM
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 12
Tamaño de conexión 22
Tipo de conexión 1LPM Connection
Tipo de conexión 2LPM Connection
Tipo de productoXB52M-2
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto27.169 Kilogramo
Peso neto23.9 Kilogramo
Volumen55.148 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425114380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm