Intercambiador de calor de placas soldadas, SL333TK-1, Número de placas: 170
079U8293
25 bar, Material de soldadura: Cobre
079U8293
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Intercambiadores de calor |
| Material de soldadura | Cobre |
| Material Description | SL333TK-1-170_2_25_S1_4F100 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-170_2_25_S1_4F100 |
| Nombre de producto | Intercambiador de calor de placas soldadas |
| Número de placas | 170 |
| Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión 1 | DN100 |
| Tamaño de conexión 2 | DN100 |
| Tipo de conexión 1 | FLANGE |
| Tipo de conexión 2 | FLANGE |
| Tipo de producto | SL333TK-1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 371 Kilogramo |
| Peso neto | 288.143 Kilogramo |
| Volumen | 1196 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425227585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |