Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Intercambiador de calor de placas soldadas, SL222TL-1, Número de placas: 40

079U3833

25 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]933 mm
Anchura total [mm]424 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIV
Centro horizontal de puerto [mm]205 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm]623.0 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Intervalo de temperatura [°C] [Max]225 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Longitud de conexión del lado 1 [mm]0 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm]0 mm
Característica
Valor
Material de las placas1.4404
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionSL222TL-1-40_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-40_2_25_S1_4F80
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Número de pasos1
Número de placas40
Patrón de la placaTL
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 1DN80
Tamaño de conexión 2DN80
Tipo de conexión 1FLANGE
Tipo de conexión 2FLANGE
Tipo de productoSL222TL-1
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto120.5 Kilogramo
Peso neto78.211 Kilogramo
Volumen528 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425165726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm