Danfoss logo
Intercambiador de calor de placas soldadas, SL140TL-2, Número de placas: 140-product-details

Intercambiador de calor de placas soldadas, SL140TL-2, Número de placas: 140

079U7215

25 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]611 mm
Anchura total [mm]241 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIII
Centro horizontal de puerto [mm]150 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm]520.0 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Connection length 1 [mm]30 mm
Connection length 2 [mm]30 mm
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Intervalo de temperatura [°C] [Max]225 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Longitud de conexión del lado 1 [mm]30 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm]30 mm
Característica
Valor
Material de las placas1.4404
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionSL140TL-2-140/2_2_25_S21_6B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-2-140/2_2_25_S21_6B2,5
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Norma de conexiónISO 7
Número de pasos2
Número de placas140
Patrón de la placaTL
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 12 1/2
Tamaño de conexión 22 1/2
Tipo de conexión 1R
Tipo de conexión 2R
Tipo de productoSL140TL-2
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto118 Kilogramo
Peso neto80.884 Kilogramo
Volumen360 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425226786
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm