Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Contadores de energía, SONO 3500CT, 600 mm, qp [m³/h]: 2150, Calefacción y refrigeración, Unidad de red eléctrica, 2 salidas de pulsos

187F3589

Medidor de caudal para aplicaciones de servicios públicos

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Categoría EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Comunicación integrada2 salidas de pulsos
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
DescripciónMedidor de caudal para aplicaciones de servicios públicos
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diámetro [mm]600 mm
Característica
Valor
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosContadores de energía
Material Description7ME3411‐3UC31‐6ER2
Product line08
qp [m³/h]2150.0 m³/h
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoSONO 3500CT
Tipo de tensión de alimentaciónUnidad de red eléctrica

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto244 Kilogramo
Peso neto244 Kilogramo
Volumen648.27 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428541398
Proposition 65No significant risk