Danfoss logo
Calculator seal

Contadores de energía, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5

014U0613

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]15 mm
Característica
Valor
Grupo de productosContadores de energía
Material DescriptionDN15S,qp1.5,110,Mbus,H,130C,EU,kWh,MP
Product line08
qp [m³/h]1.5 m³/h
Tipo de productoSonoSelect 10

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.993 Kilogramo
Peso neto0.761 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen3.191 Litro
EAN/UPC5715255059646