Danfoss logo
SonoSelect 10 / SonoSafe 10-product-category

SonoSelect 10 / SonoSafe 10

Los contadores de energía ultrasónicos compactos SonoSelect 10 y SonoSafe 10 de Danfoss están destinados a la medida del consumo energético en aplicaciones de calefacción, refrigeración o calefacción y refrigeración combinadas con fines de facturación. Los contadores están diseñados para la lectura remota de medidas (AMR). Los contadores de energía se componen de un sensor de caudal ultrasónico, un par de sensores de temperatura Pt1000 y un calculador con circuitos integrados para la medida de la temperatura, el cálculo del caudal y el cálculo de la energía.

Features and benefits

  • Principio de medición ultrasónica probado diseñado para proporcionar una larga vida útil
  • Sin sección de apaciguamiento o restricciones de entrada/salida
  • Caída de presión baja hasta 0,03 bar en qp
  • Gran pantalla LCD de 85 x 35 mm con 8 dígitos (11,5 mm de altura), menú de navegación y panel de información
  • Diseño compacto. Registro amplio de modificaciones y errores
  • Memoria: almacenamiento de 4 años de datos, con valores anuales y mensuales (incl. entrada de pulsos)
  • Actualizable con módulos de comunicación en soporte (doble M-Bus; conexión con contador de agua)
  • Alimentación con batería de 3,6 V (reemplazable) o toma de corriente de 230 V
  • Velocidad de baudios: 300, 2400, 4800 y 9600 bps
  • SonoApp compatible con Android (Bluetooth de baja energía a través de llave electrónica)