Contadores de energía, SonoMeter 40, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, M-Bus
187F2085
Energy meter for commercial applications
187F2085
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.019 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.038 |
| Aplicación | Calefacción |
| Batería, cant. | 2 |
| Cantidad por formato de embalaje | 32 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase de ambiente | E2/M1 |
| Comunicación integrada | M-Bus |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | Yes |
| Descripción | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro [mm] | 15 mm |
| Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
| Duración de almacenamiento en registro [mes] | 36 m. |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Estándar de precisión | Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Humedad ambiente [% HR] [Max] | 93 % HR |
| Instalación | Suministro |
| Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] | 180 °C |
| Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] | 0 °C |
| Longitud del cable de los sensores de temperatura [m] | 1.5 m |
| Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] | 1.2 m |
| Material aislante del cable | Sin halógenos |
| Material Description | SONO40 DN15 qp0.6 110 S HE 3.6V MBus |
| Medio | Agua con pH comprendido entre 7 y 9,5 |
| Módulo de interfaz, ranura 1 | No interface module |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Sono40 |
| Organismo de homologación | MID |
| Peso por batería | 19 g |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Principio de medición del caudal | Ultrasónico |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0030 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
| qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
| qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
| Rango dinámico | 1:100 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | G 3/4 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
| Tipo de homologación | Tipo aprobado y verificación de primer uso |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de producto | SonoMeter 40 |
| Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
| Tipo de tensión de alimentación | 2 pilas de tipo AA |
| Tipo o nombre de la batería | AA Lithium (ER14505) |
| Tipos de conexión | Rosca |
| Unidad de energía | GJ |
| Valores kvs [m³/h] | 2.27 m³/h |
| Vida útil de la batería [años] | 15.0 a. |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.883 Kilogramo |
| Peso neto | 0.883 Kilogramo |
| Volumen | 3.038 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424606152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |