Contadores de energía, SonoMeter 20, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Calefacción
187F5204
187F5204
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Calefacción |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro [mm] | 25 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | SONO20 DN25 qp3.5 160 Return HE M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
| Tipo de producto | SonoMeter 20 |
| Tipo de tensión de alimentación | Battery AA-cell |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.143 Kilogramo |
| Peso neto | 1.06 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 2.94 Litro |
| EAN/UPC | 5715255090892 |