Danfoss logo
Energy meter Sonometer 1100

Contadores de energía, SONOMETER™ 1100, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Refrigeración; Calefacción

187F8135

Sono1100+Sono1500 DN25 S qp3.5 260 PN25

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacciónRefrigeración
Caudal [m3/h]3.50 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]7.00 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]0.35 m³/h
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Característica
Valor
Diámetro [mm]25 mm
Grupo de productosContadores de energía
Material DescriptionSono1100+Sono1500 DN25 S qp3.5 260 PN25
Product line08
qp [m³/h]3.5 m³/h
Tipo de productoSONOMETER™ 1100
Tipo de tensión de alimentaciónBattery AA-cell

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto5 Kilogramo
Peso neto4.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen18.6 Litro
EAN/UPC5715162516133