Danfoss logo
TPOne-product-category

TPOne

La plataforma de termostatos de ambiente programables TPOne ofrece nuevos niveles de facilidad de uso. La pantalla flexible de matriz de puntos utiliza iconos y textos de fácil lectura para informar al instalador y al usuario acerca del estado y los ajustes del dispositivo. Al activar la pantalla, se enciende la retroiluminación y se ofrecen indicaciones acerca de qué botones se deben utilizar para ajustar las temperaturas o navegar por los menús de ajuste.

El control cronoproporcional de compensación de carga es el sistema predeterminado de regulación de la calefacción capaz de ofrecer un mayor confort y ahorro en comparación con el control de on/off estándar. También es posible seleccionar el modo on/off estándar.

Cuando el modo cronoproporcional está activado, el termostato aplica una velocidad de ciclo fija al sistema y, a continuación, define la duración de los periodos de encendido y apagado de cada ciclo en función de la carga.

El algoritmo de control que se utiliza para definir los periodos de encendido y apagado emplea una rutina proporcional + integral (PI) para eliminar la desviación que se suele asociar al control proporcional simple o al control on/off.

El control cronoproporcional aumenta significativamente el confort y mejora la eficiencia general de la caldera al optimizar la temperatura del agua.

Para el TPOne, hemos rediseñado las opciones de puesta en marcha de la calefacción. La puesta en marcha estándar es la opción predeterminada que proporciona calefacción de forma instantánea a las horas programadas. También se puede optar por las nuevas funciones dinámicas de arranque retardado y arranque optimizado. El arranque retardado detendrá la puesta en marcha de la calefacción a la hora programada en función de la diferencia observada entre la temperatura ambiente y la temperatura solicitada para, de esta forma, reducir el consumo energético. El arranque optimizado controlará la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura solicitada, además de calcular la mejor hora para poner en marcha la calefacción con el objetivo de alcanzar la temperatura de referencia a la hora programada.

Ambas funciones se ajustan de forma dinámica cada día en función de la precisión del rendimiento para garantizar el control más preciso y eliminar la necesidad de realizar modificaciones y ajustes manuales.

Features and benefits

  • Menús de ajuste independientes para el usuario y para el instalador
  • Programador para periodos de vacaciones
  • Límites de temperatura máxima y mínima
  • Control mediante botones táctiles capacitivos
  • Bloqueo de botones
  • Visualización de la temperatura en °C o °F
  • Clic de botones audible (seleccionable)
  • Ajuste de temperatura de protección antihielo
  • Canal seleccionable para agua caliente sanitaria (solo para modelos con conexión a la red eléctrica)
  • Pantalla de texto clara (7 idiomas)