ECL Comfort 120, Tensión de alimentación [V] c.a.: 207 - 244, Tipo de temporizador: Semana
100B1603
ECL Comfort 120, I-pack
100B1603
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de la curva de calor para el circuito de calefacción | 6 puntosPendiente |
| Alimentación de reserva del temporizador [h] | 10 h |
| Carga de salida del actuador [VA] | 15.000 VA |
| Carga inductiva de la salida del relé [A] | 2 A |
| Carga óhmica de la salida del relé [A] | 3 A |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Comunicaciones | Modbus (con aislamiento galvánico) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Consumo de energía [W] | 3.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | ECL Comfort 120, I-pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Frecuencia de la tensión de alimentación [Hz] | 50 Hz |
| Fuente de la aplicación | Integrado |
| Funciones generales | Funciones de alarmaFuncionamiento de la bomba de circulaciónFuncionamiento de la válvula de controlFunción de anulación externaProtección antihieloRed maestro-esclavoConexión del control remoto |
| Grado de protección | IP41 |
| Grupo de productos | Controladores electrónicos |
| Homologación | CEEACUKCAUA |
| Humedad ambiente [% HR] [Max] | 95 % HR |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | ECL Comfort 120, I-pack (24 pcs) |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac |
| Número de bombas | 1 |
| Número de circuitos de calefacción | 1 |
| Número de entradas de sensores | 4 Uds. |
| Número de entradas digitales | 1 |
| Número de períodos de confort por día | 3 |
| Número de salidas de control del motor de 3 puntos | 1 |
| Número de salidas de relés | 1 |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -40 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 244 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 207 V |
| Tensión de la salida del relé [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de entrada de usuario | Pulsadores |
| Tipo de producto | ECL Comfort 120 |
| Tipo de sensores de temperatura | Pt 1000 |
| Tipo de temporizador | Semana |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.433 Kilogramo |
| Peso neto | 0.377 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.854 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |