Termostatos, DEVIreg™ Touch (negro puro), Tipo de sensor: Habitación + Suelo
140F1069
Temperatura suelo [°C]: 5 - 45, Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: Pantalla táctil
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
140F1069
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.000 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.000 |
| Altura [mm] | 85 mm |
| Altura del paquete [mm] | 85 mm |
| Anchura [mm] | 85.00 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 95 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | No |
| Batería auxiliar | Sí |
| Batería, cant. | 1 |
| Carga inductiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máx. [A] | 16 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase IP del elemento | 21 |
| Clase IP termostato | 21 |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clock model (EF020684) | Digital |
| CÓDIGO UNSPSC | 41112209 |
| Color | RAL 9005 en negro |
| Colour (EF000007) | Other |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Conmutador bipolar | No |
| Conmutador de relé | 1 polo |
| Connection (EF000443) | 2-wire |
| Consumo de energía en espera [W] [Max] | 0.40 W |
| Contact type (EF001587) | Electronic |
| Contiene baterías | Yes |
| Control characteristic (EF020644) | Other |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP21 |
| Depth (EF000049) | 24 |
| Descripción | DEVIreg Touch (negro puro) |
| Descripción del producto | DEVIreg™ Touch (negro puro) |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Empresa de certificación | CEEACIntertek SemkoUkrTEST |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Garantía [año] | 5 |
| Grupo de productos | Termostatos |
| Height (EF000040) | 85 |
| Homologación | UkrTESTCE |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Limitador de temperatura [°C] [Max] | 45 °C |
| Limitador de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Limitador de temperatura máx. [°C] [Max] | 35 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Limitador de temperatura máx. [°C] [Min] | 20 °C |
| Limitador de temperatura mín. [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitador de temperatura mín. [°C] [Min] | 10 °C |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DEVIreg Touch - Pure Black |
| Max. contact load (EF022541) | 16 |
| Max. contact voltage (EF020286) | 230 |
| Montaje DIN | No |
| Nivel de contaminación | 2 |
| Number of heater outputs (EF020681) | 1 |
| Operation (EF002147) | Touch screen |
| Pantalla (sí/no) | Sí |
| Peso por batería | 0 g |
| Product line | 21 |
| Profundidad [mm] | 24 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 140 mm |
| Protección antihielo [°C] | 5 °C |
| Punto de definición del sensor [ohmios/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Regulation type on/off (EF011927) | TRUE |
| Sistema de bastidor compatible | Sí |
| Standby power consumption (solstandby) (EF010794) | 400 |
| Suitable for heating (EF021772) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño máx. cable terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de prueba de presión de bola [°C] | 75 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Min] | 5 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 220 V |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Tipo de producto | DEVIreg™ Touch |
| Tipo de regulación | Modulación de amplitud de pulso (PWM) |
| Tipo de sensor | Habitación + Suelo |
| Tipo de sensor de otra marca compatible | Sí |
| Tipo de software | A |
| Tipo o nombre de la batería | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Type of clock (EF005371) | Week clock |
| Type of power supply (EF001469) | 230 V |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Width (EF000008) | 95 |
| With display (EF000458) | TRUE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.242 Kilogramo |
| Peso neto | 0.24 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.131 Litro |
| EAN/UPC | 5703466225608 |