Danfoss logo
DEVIheat 150 (FOR MIRRORS) 83000300

Mallas calefactoras, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.30 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

83000301

Tipo de cable: Conductor único, Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 0.7

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Aislamiento del conductorFEP
Altura del paquete [mm]605 mm
Anchura de la malla [mm]0.5 m
Anchura del paquete [mm]145 mm
AplicaciónOther heating
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]0.30 m²
Cable en el tamborNo
Cable frío
Cable frío, cantidad2
Cantidad de conductores de cable frío1
Clase IP del elementoIPX7
CÓDIGO UNSPSC40101830
Color del revestimiento exteriorRojo
Con protección UVNo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVIheat Mirror 150S 50W 230V 0.5x0.7m
Descripción del productoDEVIheat™ Mirror 150S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]2.5 mm
Empresa de certificaciónIntertek Semko
EPD disponibleYes
Garantía [año]20
Grosor [mm]3.0 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
Característica
Valor
HomologaciónCE
Longitud de la malla [mm]0.70 m
Longitud del cable frío [m]3.0 m
Marcado CEYes
Material DescriptionDEVIheat Mirror 150S 0,5x0,7m 230V 50W
Pantalla del cableCobre trenzado
Pirorretardante
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]145 mm
Resistencia a la deformación [N]600 N
Resistencia al arrastre [N]120 N
Resistencia del cable [ohmios]1009.8000 Ohm
Revestimiento exteriorPVDF
Salida de calefacción [W]50 W
Salida de malla [W/m²]150 W/m²
Sin cable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.0 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]110 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]120 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor único
Tipo de cable fríoDSWB
Tipo de productoDEVIheat™ 150S
Warranty type20-year full service warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto690 Gramo
Peso neto490 Gramo
Característica
Valor
Volumen12.825 Litro
EAN/UPC5703466083697