Danfoss logo
PX thermostat_ETO2-4550

Controles PX

ETO2-4550

Tipo de pantalla: SIN PANTALLA

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónRoof frost protection
Aprobado por ULNo
Carga resistiva máx. [A]16 A
Contiene bateríasNo
DescripciónControlador para derretir nieve
Descripción del productoControles PX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosTermostatos
Característica
Valor
Marcado CENo
Material DescriptionSNOW MELTING CONTROLLER
Pantalla (sí/no)No
Product line21
Tipo de pantallaSIN PANTALLA
Tipo de productoPX controller
Tipo de sensorOutdoor

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.62 Kilogramo
Peso neto0.62 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5703502660257