Mallas calefactoras, Malla GX, 50 W/ft², 70 ft², Tensión de alimentación [V] c.a.: 208
088L3231
Tipo de cable: Conductor doble
088L3231
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de ajuste | No |
| Aislamiento del conductor | FEP |
| Altura del paquete [mm] | 330 mm |
| Anchura de la malla [mm] | 2.0 ft |
| Anchura del paquete [mm] | 105 mm |
| Aplicación | Ground ice and snow melting |
| Aprobación estándar | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Aprobado por UL | Yes |
| Área de cobertura [pies cuadrados] | 70 ft² |
| Cable frío | Sí |
| Cable frío, cantidad | 1 |
| Cantidad de conductores de cable frío | 2 |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| Color del revestimiento exterior | Negro |
| Con protección UV | Sí |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Corriente [A] [Max] | 16.4 A |
| Descripción | GX Mat 208V, 35 Ft. 70 Sq. Ft. 3400W |
| Descripción del producto | GX Mat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del cable [pulg.] | 0.25 in |
| Empresa de certificación | UL LLC |
| EPD disponible | Yes |
| Garantía [año] | 20 |
| Grupo de productos | Mallas calefactoras |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | E543796 |
| Longitud de la malla [pies] | 35.0 ft |
| Longitud del cable frío [pies] | 19.6 ft |
| Marcado CE | No |
| Material de relleno | PEX |
| Material Description | GX Mat 208V, 35 Ft. 70 Sq. Ft. 3415W |
| Pantalla del cable | Malla de aluminio 100% |
| Pirorretardante | Sí |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 90 mm |
| Resistencia a la deformación [N] | 2000 N |
| Resistencia al arrastre [N] | 120 N |
| Resistencia del cable [ohmios] | 12.7000 Ohm |
| Revestimiento exterior | PVC |
| Salida de calefacción [W] | 3415 W |
| Salida de malla [W/pies²] | 50 W/ft² |
| Sin cable | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura de funcionamiento [°F] [Max] | 149 °F |
| Temperatura de instalación [°F] | 23 °F |
| Temperatura sin funcionamiento [°F] [Max] | 220 °F |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 208 V |
| Tipo de cable | Conductor doble |
| Tipo de cable frío | AWG12 |
| Tipo de producto | Malla GX |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.936 Kilogramo |
| Peso neto | 6.867 Kilogramo |
| Volumen | 74.851 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466149423 |
| Proposition 65 | Cancer |