BOCK, Motor component, Kit
097B82126
Compressors spare parts, Set-motor 30kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 82126
097B82126
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Set-motor 30kW S/SS [PW50:50] |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación | 230V 50Hz (280V 60Hz) |
| Grupo de productos | Compressors spare parts |
Característica | Valor |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 82126 |
| Marca | BOCK |
| Material Description | Set-motor 30kW S/SS [PW50:50] |
| Nombre de producto | Motor component |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Tipo de producto | Kit |
| type of component | motor |
| voltage of component | 230V 50Hz (280V 60Hz) |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 66.7 Kilogramo |
| Peso neto | 66.7 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162543580 |