BOCK, Connector, Soldered bush
097B05799
Compressors spare parts, Soldered bush ø35, Legacy BOCK ID: 05799
097B05799
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Soldered bush ø35 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| drawing no. component/static | 097-0000167 |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Compressors spare parts |
| Legacy BOCK ID | 05799 |
| Marca | BOCK |
| Material Description | Soldered bush ø35 |
| material no. of component | 2.03802.0402 |
Característica | Valor |
|---|---|
| material of component | CuZn39Pb2CuZn40Pb2 |
| Nombre de producto | Connector |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tamaño conexión [mm] | 35 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1 3/8 in |
| Tipo de conexión | Soldering |
| Tipo de producto | Soldered bush |
| Valve connection size inch | 1 3/8 in |
| Valve connection size mm | 35 mm |
| Valve connection type | Brazing |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 360 Gramo |
| Peso neto | 360 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589977 |